Télécharger l'image en grand format

Plaque de finition inox brossé pour boîte de sol Logix - Epaisseur 3 mm

  • Ref. 28423
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Plaque de finition inox brossé pour boîte de sol Logix - Epaisseur 3 mm

97,95 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque de renfort métal permettant la rigidité du couvercle pour revêtement
  • Installation avec différents revêtements du type moquette ou vinyle

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rectangulaire
  • Contrôle de verrouillage
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Protection de la surface du boîtier
    Galvanisé
  • Degré de protection (IP) en utilisation (sortie câble ouverte)
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Non
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Non
  • Largeur extérieure
    203mm
  • Longueur externe
    244.5mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    244.5mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    203mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    1.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780284233

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations