Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 4 rangées ou réhausse - Classe II

Drivia 18, plaque de fond pour coffret saillie 18 modules

87,27 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque de fond pour coffret Drivia 4 rangées 18 modules
  • Permet d'obtenir une isolation classe II sur les coffrets
  • Livrée avec bouchon permettant d’obtenir la double isolation

Les + installation

Se monte sur coffrets Drivia 18 ou rehausse 18 modules

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fond d'appareil
  • Adapté à la largeur de boîtier
    261mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    613mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    103.5mm
  • Largeur
    261mm
  • Hauteur
    613.4mm
  • Profondeur
    2mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • EAN/Gencode
    3245064012546

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0262 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit