Télécharger l'image en grand format

Plaque elliptique Axolute Bois 2 modules - Cerisier

  • Ref. HB4802LCA
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, les plaques elliptiques permettent de composer un appareillage unique et moderne pour les intérieurs élégants

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Axolute - plaques elliptiques
  • 2 modulesBois - Cerisier- A associer :- - aux supports Bticino à vis réf. H4702, à griffes réf. H4702G ou lumineux réf. HB4702X- aux boîtes d'encastrement Batibox pour cloison sèches réf. 0 800 41 (P=40) ou réf. 0 800 51 (P=50)- aux boîtes d'encastrement Batibox pour maçonnerie réf. 0 801 41 (P=40) ou réf. 0 801 51 (P=50) ou réf. 0 801 08 (fixation à vis)- aux boîtes d'encastrement Batibox pour béton réf. 0 819 40 ou réf. 0 819 41

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Bois
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Bois
  • Numéro RAL (équivalent)
    8003
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    103mm
  • Hauteur
    93mm
  • Profondeur
    9.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8012199785738

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations