Télécharger l'image en grand format

Plaque elliptique Axolute Bois 4 modules - Cerisier

  • Ref. HB4804LCA
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Plaque elliptique Axolute Collection Bois 4 modules finition Cerisier

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Axolute - plaques elliptiques
  • 4 modulesBois - Cerisier- A associer :- - aux supports Bticino à vis réf. H4704 ou lumineux réf. HA4704X- aux boîtes d'encastrement Bticino pour cloisons sèches (P=40/50) réf. PB504- aux boîtes d'encastrement Bticino pour maçonnerie (P=40) réf. 504E

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Bois
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Bois
  • Numéro RAL (équivalent)
    8003
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    149mm
  • Hauteur
    93mm
  • Profondeur
    9.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8012199763965

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations