Télécharger l'image en grand format

Plaque elliptique Axolute Cuir 2+2+2 modules - Caramel

  • Ref. HB4802/3SLC
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

  • Information produit
    Stock Legrand sous 5 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    3
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    3
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    6
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Cuir
  • Qualité du matériau
    Cuivre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Marron
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    245.2mm
  • Hauteur
    93mm
  • Profondeur
    10.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8012199810454

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées