Télécharger l'image en grand format

Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1400xlargeur 1000

  • Ref. 0 360 79
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic , Atlantic Inox et Marina, plaque pour coffret

1410,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
  • Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 1000mm- Poids 16,2kg
  • Acier galvanisé
  • Charge admissible 100kg/m²

Les + installation

Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Equerrage automatique :- Ø6,5mm pour rivet isolant référence 036644 (goulotte)- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Hauteur
    1400mm
  • Largeur
    1000mm
  • Perforé
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060360795

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations