Télécharger l'image en grand format

Plaque Livinglight Neutre 2+2+2+2 modules horizontal ou vertical - Anthracite

  • Ref. LNA4802M4AR
  • Living Light
  • BTICINO

LivingLight, une plaque aux effets de matières et couleurs uniques, à associer à un support et un mécanisme pour des combinaisons créatives


Caractéristiques produit

  • Plaque de couleur Livinglight 2+2+2+2 modules - A associer à des supports Bticino à vis ou à griffes, une boîte d'encastrement et des mécanismes Livinglight
  • Compatible avec les boîtes d'encastrement 8 modules Ecobatibox et Batibox
  • Collection Neutre (Techno-polymères)
  • Finition Anthracite

Avantages

  • Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Les + installation

Montage horizontal ou vertical - Entraxe 71mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    4
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    4
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    8
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    301mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    10.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8005543433010

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7168 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)