Télécharger l'image en grand format

Plaque rectangulaire Axolute Aluminium brossé 2+2+2 modules - Titane

  • Ref. HA4802/3NX
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Plaque rectangulaire Axolute Collection Aluminium brossé 2+2+2 modules pour montage vertical finition Titane

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Axolute - plaques rectangulaires
  • 2 + 2 + 2 modules vertical (entraxe 71)Aluminium brossé - Titane- A associer :- - aux supports Bticino à vis réf. H4702 (x3)- aux boîtes d'encastrement Batibox pour cloison sèches réf. 0 800 43 (P=40) ou réf. 0 800 53 (P=50)- aux boîtes d'encastrement Batibox pour maçonnerie réf. 0 801 41 (x3) ou réf. 0 801 43- aux boîtes d'encastrement Batibox pour béton réf. 0 819 41 (x3)

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    4
  • Sens de montage
    Vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    3
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    3
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Satiné
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Titane
  • Numéro RAL (équivalent)
    7044
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    237.6mm
  • Hauteur
    103.6mm
  • Profondeur
    7.3mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8012199802817

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations