Télécharger l'image en grand format

Plaque rectangulaire Axolute Aluminium monochrome 2 modules - Blanc

  • Ref. HA4802HD
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, les plaques rectangulaires permettent de composer un appareillage unique et moderne pour les intérieurs élégants


Caractéristiques produit

  • Plaque de couleur rectangulaire Axolute 2 modules - A associer à un support Bticino à vis, à griffes ou lumineux, une boîte d'encastrement et un mécanisme Axolute
  • Compatible avec les boîtes d'encastrement 2 modules Ecobatibox et Batibox
  • Collection Aluminium Monochrome
  • Finition Blanc

Avantages

  • Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    103.6mm
  • Hauteur
    95.6mm
  • Profondeur
    9.95mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8012199977324

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations