Télécharger l'image en grand format

Plastron hauteur 1550mm prédécoupé pour DPX³630 avec ou sans différentiel dans gaine à câbles externe XL³800

  • Ref. 0 204 43
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans gaine à câbles

558,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron prédécoupé pour montage de DPX³630 et DPX³250 dans gaine à câbles externe latérale XL³800 hauteur 1550mm ou 1595mm
  • Pour :- 1 DPX³630 avec ou sans différentiel- 1 DPX³250 avec ou sans différentiel
  • A charnières et serrure

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans les ERP

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    1400mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    460mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1550mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060204433

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

33.7589 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)