Télécharger l'image en grand format

Plastron isolant plein hauteur 300mm 24 modules - XL³ HP 160

XL³ HP 160, accessoire de montage pour coffrets saillie et encastrés

139,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Hauteur 300mm
  • Equipé d'un système de verrouillage 1/4 de tour pour la fixation sur les montants
  • Matière plastique RAL7035

Avantages

  • Mise à la terre automatique, également possible avec un filetage terminé par une cosse faston

Les + installation

Montage rapide grâce aux verrous 1/4 de tour

Les + utilisation

Le verrouillage 1/4 de tour permet la préhension et l'étanchéité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec un coffret de distribution en métal

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    512mm
  • Hauteur
    300mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    575mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    6
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972590853

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.481 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit