Télécharger l'image en grand format

Plastron métal montage horizontal 1 DPX³125HP 3P/4P avec ou sans commande rotative pour armoire largeur 700 - XL³ HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

94,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Plastron métal hauteur 150mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 700mm
  • Pour le montage 1 DPX³125HP ou DPX³160HP 3P ou 4P version fixe en position horizontale avec ou sans commande rotative et avec ou sans différentiel
  • Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)
  • Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite
  • Revêtement époxy polyester RAL7035

Avantages

  • Le verrouillage quart de tour permet la préhension et l'étanchéité

Les + installation

Montage rapide grâce à des verrous à quart de tour

Les + utilisation

Mise à la terre possible avec verrouillage quart de tour ou filetage terminé avec cosse Faston

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être équipé de serrures quart de tour référence 0KQT

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    590mm
  • Hauteur
    150mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    700mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    3
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972964449

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.357 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit