Télécharger l'image en grand format

Plastron métallique pour armoire XL³ HP 6300 - 2 DPX³400 1000V - Vertical fixe - largeur 600mm

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

125,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Plastron métallique en acier avec revêtement époxy polyester RAL7035 hauteur 600mm largeur 600mm
  • Conçu pour le montage vertical de 2 DPX³400 1000V en version fixe compatible 3P ou 4P
  • Résistance aux chocs IK07 garantissant une robustesse optimale pour les environnements industriels
  • Installation rapide grâce au système de verrouillage quart de tour Cat.No 0KQT offrant une fixation sécurisée
  • Possibilité d'ajout de charnières Cat.No 0KCP pour une ouverture à gauche ou à droite

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    590mm
  • Hauteur
    600mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    12
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973015157

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

16.746 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit