Nouveauté
Platine avec inverseur de source DPX³ 160/250 - 36 modules XL³HP 630
- Ref. 2PLVM040T36
- XL³ HP 630
- LEGRAND
XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630
- 36 modules
- Pour installer 1 ou 2 DPX³160/250 avec inverseur de source en position verticale
- Fixation sur montants fonctionnels
- Acier galvanisé
Avantages
- Marques de position de montage données par le logiciel de conception de panneaux XLPro4
Les + installation
Fixation aisée sur les montants grâce à deux pattes de fixation et une vis de blocage
Les + utilisation
Installation sans erreur grâce au marquage de la hauteur sur les montants verticaux
Recommandations / restrictions d’usages
- Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation, de préférence par un électricien qualifié. Une installation et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.Avant de procéder à l'installation, lisez les instructions et tenez compte de l'emplacement de montage spécifique du produit.N'ouvrez pas, ne démontez pas, n'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil, sauf si les instructions l'exigent expressément. Tous les produits Legrand doivent être ouverts et réparés exclusivement par du personnel formé et agréé par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule complètement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garantie.N'utiliser que des accessoires de marque Legrand.
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Hauteur 146mm
- Largeur 720mm
- Perforé Non
- Profondeur 30mm
- Couleur Gris
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414973255645
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste