Nouveauté
Platine avec rail pour montage DPX³160/250 vertical fixe avec ou sans commande pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300
- Ref. 3PLV040FA80
- XL³ HP 6300
- LEGRAND
XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit disponible à partir de Juin 2025
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de montage dans armoires XL³HP 6300
- Pour armoire largeur 800mm
- Pour le montage (en association avec plaque de fixation dédiée) : 1 à 7 DPX³160 version fixe 3P ou 1 à 5 DPX³160 version fixe 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative en position verticale 1 à 4 DPX³250 version fixe 3P ou 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée en position verticale
- Peut être équipé de commande motorisée
- Acier galvanisé
Avantages
- Installation sans erreur grâce au marquage de la hauteur sur les montants verticaux et à la marque de centrage pour une visualisation immédiate de la position de montage correcte sur les traverses larges
Les + installation
Montage facile sur les traverses grâce à deux pattes de fixation et une vis de blocage
Les + utilisation
Position de montage en profondeur sur les traverses imprimée sur la plaque de montage pour une installation rapide et sans erreur
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour protéger la découpe pour le passage des câbles, utiliser de préférence le joint référence 0GA10.
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14310AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 194mm
- Largeur 650mm
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Perforé Oui
- Profondeur 56mm
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414972593700
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste