Nouveauté
Platine de montage vertical pour armoire XL³ HP 6300 - DPX³400 1000V - largeur 450mm
- Ref. 3PLV020F01
- XL³HP 6300
- LEGRAND
XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution
- Information produitStock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de montage pour armoire XL³HP 6300 en acier galvanisé assurant une robustesse et une durabilité optimales
- Compatible avec les armoires de largeur 450 mm offrant une flexibilité d'installation
- Conçue pour le montage d'un DPX³400 1000V en version fixe 3P ou 4P en position verticale
- Installation simplifiée grâce à des pattes de retenue et une vis de verrouillage
- Marquage de profondeur et de hauteur sur la platine pour un positionnement rapide et sans erreur
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04594FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04594EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14310AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Hauteur 295mm
- Largeur 225mm
- Perforé Oui
- Profondeur 20mm
- Couleur Métallique
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414973015171
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste