Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 24 appels
- Ref. BT003648
- BTICINO
Série 300, une platine de rue monobloc, à touches affleurantes, en aluminium
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 24 appels
- À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
- Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
- Façade alu 4mm
Les + installation
Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine et vis de fermeture antivandales (clé fournie)
Les + utilisation
Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748
Recommandations / restrictions d’usages
- Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
- Platine à 4 rangées : 3 lampes référence 001128 nécessaires
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.848 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.849 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (platines de rue édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Non
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose Encastré
- Avec secret de conversation Non
- Bouton de lumière/d'ouverture de porte Non
- Autre(s) commande(s) possible(s) Non
- Mains libres Non
- Ouvre-porte automatique Non
- Couleur Gris
- Arrêt automatique d'appel Non
- Communication interne Oui
- Réglage de la tonalité d'appel Oui
- Réglage du volume sonore Non
- Largeur 320mm
- Hauteur 273mm
- Profondeur 57mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543678862
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 24 appels
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main



