Platine perforée hauteur 200mm largeur 600mm - pour armoire - XL³HP 6300
- Ref. 3PLUP02060
- XL³ HP 6300
- LEGRAND
XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine perforée hauteur 200mm pour armoires de distribution XL³HP 6300
- Pour armoire largeur 600mm
- Fixation de l'équipement avec des vis et des écrous à cage références 036440/41/42
- Fixation sur traverses en profondeur
- Acier galvanisé
Avantages
- Permet d'installer des équipements supplémentaires à différentes profondeurs
Les + installation
Installation sans erreur grâce aux marques de position de montage sur les traverses et les montants fonctionnels
Les + utilisation
Permet l'installation d'équipements non standard ou sans plaque de montage dédiée
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue XL3 HP 6300 Distribution de l'énergie (édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04594FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04594EN-02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LG_TechGuide_EXB25145-XL3HP_20260227_EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Cahier d'atelier XL3 HP 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- XL3 HP, redéfinir la puissance : découvrez l'offre Distribution de l'énergie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Hauteur 200mm
- Largeur 600mm
- Perforé Oui
- Profondeur 20mm
- EAN/Gencode 3414972664660
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste