Nouveauté
Platine pour montage 1 à 3 DPX³125HP vertical fixe avec ou sans commande rotative pour armoire largeur 600 et 800 - XL³ HP 6300
- Ref. 3PLV006FA03
- XL³HP 6300
- LEGRAND
XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution
- Information produitStock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de montage dans armoires XL³HP 6300
- Pour armoire largeur 600mm ou 800mm
- Pour le montage 1 à 3 DPX³125HP version fixe 3P ou 4P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative
- Fixation sur traverses
- Acier galvanisé
Avantages
- Installation sans erreur grâce au marquage de hauteur sur les montants verticaux et au repère de centrage pour une visualisation immédiate de la position de montage correcte sur les traverses larges.
Les + installation
Montage facile sur traverses grâce à deux pattes de fixation et une vis de blocage
Les + utilisation
Position de montage en profondeur sur les traverses imprimées sur la plaque de montage pour une installation rapide et sans erreur
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour protéger la découpe destinée au passage des câbles, utilisez de préférence le joint référence 0GA10.
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue XL3 HP 6300 Distribution de l'énergie (édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04594FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04594EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14310AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- XL3 HP, redéfinir la puissance : découvrez l'offre Distribution de l'énergie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Hauteur 244mm
- Largeur 425mm
- Perforé Oui
- Profondeur 10mm
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414972593663
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste