Nouveauté
Platine pour montage 1 à 5 DPX³125HP 3P vertical fixe avec ou sans commande rotative pour armoire largeur 600 et 800mm - XL³ HP 6300
- Ref. 3PLV0063FA05
- XL³HP 6300
- LEGRAND
XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution
- Information produitStock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de montage dans armoires XL³HP 6300
- Pour armoire largeur 600mm ou 800mm
- Pour le montage 1 à 5 DPX³125HP version fixe 3P en position verticale avec ou sans commande rotative
- Fixation sur traverses
- Acier galvanisé
Avantages
- Repères de positionnement fournis par le logiciel de conception d'armoires électriques XLPro4
Les + installation
Installation sans erreur grâce aux repères de positionnement sur les traverses et les montants fonctionnels
Les + utilisation
Repère de centrage pour une visualisation immédiate de la position de montage
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour protéger la découpe destinée au passage des câbles, utilisez de préférence le joint référence 0GA10.
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue XL3 HP 6300 Distribution de l'énergie (édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04594FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04594EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14310AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- XL3 HP, redéfinir la puissance : découvrez l'offre Distribution de l'énergie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Hauteur 144mm
- Largeur 225mm
- Perforé Oui
- Profondeur 10mm
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414972593625
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste