Nouveauté

Platine pour montage 1 DPX³1600 horizontal débrochable inverseur avec ou sans commande pour armoire largeur 600 et 800mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

2852,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Platine de montage dans armoires XL³HP 6300
  • Pour armoire largeur 600mm ou 800mm
  • Pour le montage 1 DPX³1600 version débrochable 3P ou 4P inverseur de source en position horizontale avec ou sans commande motorisée ou commande rotative
  • Fixation sur traverses
  • Acier galvanisé

Avantages

  • Marques de position de montage données par le logiciel de conception de panneaux XLPro4

Les + installation

Installation sans erreur grâce aux marques de position de montage sur les traverses et les montants fonctionnels

Les + utilisation

Permet le cloisonnement arrière de l'unité fonctionnelle

Recommandations / restrictions d’usages

  • A compléter avec le kit de cloisons horizontales et latérales

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    794mm
  • Largeur
    425mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Profondeur
    20mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972813334

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations