Télécharger l'image en grand format

Platinum - double prise de sol rectangle 2P+T 16a 250 v - éclips -connexion auto

  • Ref. 48278
  • PRISES DE SOL ARNOULD
  • ARNOULD

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de prises de courant
    2
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Indice de protection (IP)
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Chrome
  • Finition métallique
    Oui
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Brossé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Largeur d'appareil
    172mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    37.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Maintien du cable
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620482780

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées