Nouveauté

Porte métal galbée pour armoire de distribution hauteur 1800mm et largeur 700mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, porte pour armoires de distribution

1219,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Porte métal galbée compatible avec armoires XL³HP 6300 hauteur 1800mm et largeur 700mm
  • Fixation par charnières (fournies) sur des montants fonctionnels
  • Fourni avec poignée à levier, barillet de clé interchangeable à commander séparément
  • IP55 - IK10 : convient aux environnements industriels et poussiéreux
  • Revêtement époxy polyester RAL 7035

Avantages

  • Rigidité accrue grâce à une épaisseur de 1,5 mm et à un cadre renforcé

Les + installation

Pour montage à l'avant ou à l'arrière de l'armoire

Les + utilisation

Montage réversible pour ouverture à droite ou à gauche

Recommandations / restrictions d’usages

  • Distance maximale entre la porte et le plastron : 63mm - Convient aux bâtiments recevant du public ou des travailleurs

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte de compartiment
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    700mm
  • Hauteur
    1800mm
  • Profondeur
    60mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972664769

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations