Télécharger l'image en grand format

Porte-repères duplix - 14 caractères - vert

  • Ref. 0 384 65
  • Duplix
  • LEGRAND

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du câble (Min-Max)
    8-90mm
  • Longueur
    103mm
  • Largeur
    8.6mm
  • Couleur
    Vert
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060384654

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées