Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Poste intérieur Classe 300X avec boucle inductive - Noir

  • Ref. BT344746
  • Classe 300X
  • BTICINO

CLASSE 300X New est la nouvelle génération d'interphones vidéo à 2 fils qui allie technologie avancée, esthétique attrayante et conception accessible visant à simplifier le travail des installateurs et l'expérience des utilisateurs.

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Avril 2026

Caractéristiques produit

  • Écran tactile 7" format paysage - résolution 1024x600 - avec boucle inductive
  • Connexion Wi-Fi 6 - Bibande 2.4GHz and 5GHz pour une meilleure stabilité et un flus de données plus rapide.
  • Usage de matériaux premium tel que l'aluminium - entourage de l'écran minimaliste pour un effet "flottant" - 2 boutons physiques pour les 2 fonctions principales : répondre et déverrouiller la porte - fonctions avancées manageables via l'écran tactile.
  • Pilotage à distance - possibilité de répondre à distance, de déverrouiller la porte, de recevoir des notifications, de manager les caméras à distance

Les + installation

Présence des modes "ne pas déranger" et "professionnel" avec la possibilité de configurer les horaires pour chaque jour de la semaine

Information sur la gamme

CLASSE 300X New est la nouvelle génération d'interphones vidéo à 2 fils qui allie technologie avancée, esthétique attrayante et conception accessible visant à simplifier le travail des installateurs et l'expérience des utilisateurs.

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Autre
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec fonction mémoire
    Oui
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7inch
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Oui
  • Ouvre-porte automatique
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type d'interface
    Wi-Fi/WLAN
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Avec écran tactile
    Oui
  • Largeur
    172mm
  • Hauteur
    125mm
  • Profondeur
    19mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    22-27V
  • Courant d'alimentation
    0.038-0.55A
  • Niveau sonore
    80dB
  • Consommation en veille
    38mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    60-75mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    60-82mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    15
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Oui
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    200m
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • SCS
    • Réseau Wifi 2.4G
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Télécommande
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • EAN/Gencode
    8005543781401

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations