Télécharger l'image en grand format

Poste intérieur Sprint L2

  • Ref. 344242
  • Classe 100
  • BTICINO

Poste intérieur audio Sprint, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte

69,29 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Poste intérieur audio à combiné Sprint L2
  • Avec :- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton-poussoir avec une fonction additionnelle- 3 niveaux de volume- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
  • Dimensions : - Hauteur : 194mm- Largeur : 78mm- Profondeur : 54,5mm
  • Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
  • Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Les + installation

Installation en saillie

Les + utilisation

Possibilité de remplacer le combiné grâce à la connexion RJ11

Recommandations / restrictions d’usages

  • Température de fonctionnement : 5-40°C

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur)
  • Largeur
    78mm
  • Hauteur
    194mm
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur
    54.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    18-27V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.035-0.035A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    3.5mA
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Non
  • Mains libres
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543480687

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations