Télécharger l'image en grand format

Poste intérieur vidéo N&B Pivot pour Bus 2 fils

  • Ref. 344102
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Ecran CRT 4"
  • Avec secret de conversation et appel porte palière
  • Equipé d'un bouton poussoir ouvre-porte, un bouton poussoir allumage cage d'escalier et un bouton poussoir de reprise d'image de la caméra de la platine de rue
  • Sonneries différenciées selon appel de la platine de rue, appel en intercommunication, appel porte palière et appel de la platine de rue secondaire
  • Volume d'appel réglable sur 3 niveaux : fort, moyen et exclusion d'appel (mode silence signalé par une led rouge)

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Propriété du système d'image
    Noir et blanc
  • Avec secret de conversation
    Oui
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Oui
  • Mains libres
    Non
  • Ouvre-porte automatique
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Non
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Largeur
    210mm
  • Hauteur
    210mm
  • Profondeur
    70mm
  • EAN/Gencode
    8012199517766

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées