Télécharger l'image en grand format

Poussoir de VMC Niloé 2 positions Blanc

  • Ref. 6 647 92
  • Niloé
  • LEGRAND

Commandes VMCPoussoir VMC - Poussoir 2 positions- Permet l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques- Blanc

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Niloé - commandes de VMC / chauffage- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffe avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Autre
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Version sans contact
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Avec éclairage
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP31
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    75.8mm
  • Hauteur d'appareil
    75.8mm
  • Profondeur d'appareil
    47mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    31mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414970809735

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3247 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Substances réglementées