Poussoir ergonomie "toggle"
- Ref. 0 670 36
- LEGRAND
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Modèle Bouton-poussoir unique
- Type de commande Bascule/rocker
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
- Version sans contact Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de pôles 2
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Avec éclairage Non
- Source lumineuse fournie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne automatique
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Type d'impression Sans
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 45.1mm
- Hauteur d'appareil 45.1mm
- Profondeur d'appareil 43.2mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 25.4mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-35°C
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- EAN/Gencode 3245060670368
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main