Poussoir pour volets roulants espace evolution - magnésium
- Ref. 64221
- Espace Evolution (ARNOULD)
- ARNOULD
- Information produitProduit supprimé
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01790FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Autre
- Nombre de pôles 1
- Type de commande Autre
- Utilisation mécanique possible Oui
- Utilisation électronique possible Non
- Mode de pose Support de module
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Type de connexion Borne automatique
- Couleur Anthracite
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP21
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Tension nominale 250V
- Nombre de touches 2
- Largeur d'appareil 73mm
- Hauteur d'appareil 73mm
- Profondeur d'appareil 36mm
- Profondeur d'encastrement 21mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Traitement antimicrobien Non
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- EAN/Gencode 3233625007827
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main