Télécharger l'image en grand format

Prêt à poser Céliane : diffusion sonore avec hp intégré - complet titane

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'emplacements mémoire de programme
    10
  • DAB+
    Non
  • Récepteur ondes courtes (OC)
    Non
  • Ondes longues
    Non
  • Récepteur AM
    Oui
  • Récepteur FM
    Oui
  • Radio Internet
    Non
  • Affichage de la fréquence
    Analogique
  • RDS
    Non
  • Avec sortie numérique
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    41.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060673055

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées