Télécharger l'image en grand format

Prêt à poser espace evolution sans fil commande de volet supplémentaire - blanc

  • Ref. 64173
  • MY HOME PLAY RADIO ARNOULD
  • ARNOULD

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Appareil radio CB
    Oui
  • Couverture
    150m
  • Nombre de canaux
    13
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60MHz
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Lithium
  • Poids de la batterie de Type 1
    3.3
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    3.3
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3233625150042

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées