Prêt à poser SATI autodiag : télécommande modulaire+afficheur led
- Ref. 0 625 00
- LEGRAND
- Information produitProduit supprimé
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- LE05067AB.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05068AC (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 108mm
- Largeur 67.5mm
- Hauteur 83mm
- Contiens Batteries Oui
- Nombre de Type 1 1
- Code CEI (Type 1) HR22
- Pile ou Accumulateur (Type 1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de la batterie (Type 1) Rechargeable - Nickel-Metalhydride
- Poids de la batterie de Type 1 40
- Poids Total de batteries (Type 1) 40
- Localisation Batterie Type 1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Type 1) P : Portable (Format Standard)
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- EAN/Gencode 3245060625009
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main