Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

prise 2 USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - blanc

Mosaic, des prises USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

58,91 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chargeur 1 USB Type-C Mosaic 230V / 15W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
  • Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
  • Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

  • USB Type-C 3A 15W pour une charge optimale du mobile

Les + installation

Equipé de bornes 2x2,5mm² pour repiquage d'un chargeur

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Charge limitée à 15W dispositif non adapté au rechargement d’un ordinateur portable

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    2
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie (Min-Max)
    5-5V
  • Consommation d'énergie
    0.064W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • USB Puissance de sortie
    15
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.5-0.5A
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • EAN/Gencode
    3414971003323

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations