Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Prise connectée Living Now with Netatmo 16A 3680W avec support 2 modules avec enjoliveur Champagne

  • Ref. BTKC4142AC
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now, prise connectée pour piloter les appareils électriques à distance par la voix ou via l’application Home + Control et de suivre leur consommation depuis un smartphone

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Voyant LED avec fonction de repérage activable depuis l’application
  • Mesure la consommation électrique totale et à l’instant T
  • Protège contre les surtensions (16A maximum), standard français

Avantages

  • Lorsqu’ils sont associés au pack de démarrage connecté, les produits Living Now with Netatmo peuvent être pilotés manuellement ou à distance (depuis votre smartphone ou encore par commande vocale)

Les + installation

La prise connectée Living Now with Netatmo s’installe facilement en remplacement d’une prise encastrée existante - Elle nécessite l’utilisation d’une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) - Compatible avec les boîtes à griffes

Les + utilisation

Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter une prise de courant à une installation connectée, il faut d'abord installer un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo - Pour piloter une prise de courant, un ou plusieurs interrupteurs sans fils Living Now with Netatmo doivent être associés

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Caractéristiques techniques

  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Prises de courant à phases séparées
    Non
  • Nombre de phases
    1
  • Avec volet de protection
    Non
  • Couleur
    Or
  • Numéro RAL (équivalent)
    1019
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Indice de protection (IP), fiche engagée
    IP20
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Maintien du cable
    Serre-câble à vis
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack2)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Distribution d'énergie
  • EAN/Gencode
    8005543786352

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations