Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise double USB type-c 30w - 2 modules living now

Living Now, prise USB permettant de recharger simultanément deux appareils électroniques (téléphone portable, tablette, appareil photo, etc.)

73,36 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chargeur USB de Type-C, pour le rechargement simultané de deux appareils
  • Bornes à plaques vissées - 2 modules
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • USB de Type C : chargeur universel depuis décembre 2024 selon le décret n°2023-1271

Avantages

  • Installation rapide : câblage d’un dispositif au lieu de deux
  • Connecteurs de Type-C nouvelle génération

Les + installation

La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Charge limitée à 30W

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    2
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie (Min-Max)
    5-20V
  • Consommation d'énergie
    0.063W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Oui
  • USB Puissance de sortie
    30
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    1-1A
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • EAN/Gencode
    8005543735312

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations