Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Prise rasoir Living Now avec enjoliveur acier 3 modules

Living Now, prise rasoir permettant d’utiliser des appareils tels qu’un rasoir électrique ou un sèche-cheveux dans les hôtels

176,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Prise à laquelle peuvent être branchés des rasoirs et des sèche-cheveux équipés de fiches 2P au standard américain et européen
  • 3 modules
  • Cette prise est équipée d’un levier permettant de passer de 230V à 115V.
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now
  • Se monte sur la plaque de finition en fin de chantier pour préserver la qualité de l’installation

Les + installation

Cette prise est équipée d’un levier permettant de basculer de 230V à 115V

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    3
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec volet de protection
    Non
  • Tension commutable
    Oui
  • Tension nominale valeur basse
    115V
  • Tension nominale valeur haute
    230V
  • Tension de sortie assignée
    20VA
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7005
  • Transparent
    Non
  • Largeur d'appareil
    67mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    59.5mm
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    50mm
  • Profondeur d'encastrement
    46mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543785935

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations