Prise réseau câblé aform type "f" à étoile blindée - espace evolution - blanc
- Ref. 64081
- Espace Evolution (ARNOULD)
- ARNOULD
- Information produitProduit supprimé
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000078980FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise étoile / terminale
- Mode de pose Support de module
- Nombre de modules (construction modulaire) 1
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 3.9dB
- Nombre de sorties 2
- Compatible au modem par câble Oui
- Compatible à une alimentation à distance Non
- Type de fixation Fixation avec vis
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 73mm
- Hauteur d'appareil 73mm
- Profondeur d'appareil 36mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-70°C
- EAN/Gencode 3233625000286
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main