Télécharger l'image en grand format

Prise RJ45 catégorie 6 Logix - Blindée STP - 2 modules - Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet) - Blanc Artic

  • Ref. 49069
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Prise RJ45 catégorie 6 Logix-Blindée STP-2 modules-Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette - Blanc Artic

32,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise RJ45 Catégorie 6
  • Se monte en goulotte à clippage direct, sur colonnes/colonnettes à clippage direct et en boîtes de sol horizontale 18 modules minimum
  • Pas de montage possible en goulotte à clippage par supports et en boîte de sol verticale - Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Encastrement de canal - A clipser - Citerne au sol/montage en sous-sol - Encastré - Avec zone de texte - Avec protection contre la poussière - Avec jacks/coupleurs blindés - Code couleur - Blindé
  • Adapté à un conducteur massif - adapté à un conducteur multibrins - adapté à un câble rond - contact pour connexion autodénudante

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Oui
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Oui
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Autre
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Codage mécanique
    Non
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    90mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    51mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    0-0mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    0-0mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    0-0mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3233620490693

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations