Télécharger l'image en grand format

Prise téléphone en T Niloé complet - Eclat

  • Ref. 0 965 14
  • Niloé
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Type de connecteur
    Autre
  • Avec jacks/coupleurs
    Non
  • Catégorie
    3
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de connexion
    Autre
  • Jacks blindés
    Non
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Codage mécanique
    Non
  • Code couleur
    Non
  • Largeur d'appareil
    86mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060965143

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées