Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise télévision simple étoile blindée Axolute - 1 module + C2024

  • Ref. BTH4202D
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, une prise télévision au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants


Caractéristiques produit

  • Prise TV simple étoile blindée Axolute - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • Faible atténuation inférieure à 1,5dB - Connecteur TV mâle : 5MHz à 68MHz et 230MHz à 862MHz
  • Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483 - Voix de retour sur connecteur TV
  • Livrée avec 3 enjoliveurs (1 White + 1 Alu + 1 Anthracite) - 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
  • Conforme à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2

Avantages

  • S'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + installation

Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme

Les + utilisation

Prise adaptée à la réception TV (hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé) - Compatible avec télévision Ultra Haute Définition - Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G Lte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Câble coaxial 17 VATC recommandé

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    10dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Non
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermodurci
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    22.3mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    25mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    25mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543574980

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations