Télécharger l'image en grand format

Prise TV-R-SAT Mosaic 2 modules - anthracite

Mosaic, une prise télévision répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et d'un support et à poser sur tous types de supports

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Peut être installée en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte,colonne)
  • Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4.
  • Tenue du câble optimisée
  • Noir Mat RAL 9017

Avantages

  • Blindage certifié classe A : protège des interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G,4G, 5G). Ces signaux indésirables pouvant entraîner une pixelisation, un brouillage de l'image et des perturbations sonores. Legrand utilise le laboratoire PKM pour la certification de ses prises TV de classe A.
  • Une teinte et une finition mate particulièrement adaptée dans les lieux sombres comme les cinémas et théâtres. Le mécanisme sait rester discrète dans l'obscurité en ne reflétant pas les éventuels rayons lumineux.

Les + installation

Cette prise a été conçue pour une insertion intuitive du câble. La connexion au bornier se fait facilement et rapidement. Afin de permettre un refoulement plus facile dans la boîte, le bornier a été placé au centre du mécanisme. Enfin la visualisation de la connexion permet de savoir avec certiude si le câble est bien serré.

Les + utilisation

Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Mode de pose
    Support de module
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1.5dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    2dB
  • Nombre de sorties
    3
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Couleur
    Anthracite
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermodurci
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    33mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    22mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3414970961358

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations