produit

426 produits
Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 36

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x400mm - RAL7035

1127,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poignée à 3 points de fermeture pour coffrets Marina hauteur 700mm minimum
Marina | ref. 0 368 07

Poignée à 3 points de fermeture pour coffrets Marina hauteur 700mm minimum

764,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Ventilateur avec ouïe plastique débit 550m³/h avec filtre et 1200m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 348 54

Ventilateur avec ouïe plastique débit 550m³/h avec filtre et 1200m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

1709,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h avec filtre et 900m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 348 53

Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h avec filtre et 900m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

1392,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 353 72

Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035

4186,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Réhausse pour ventilateurs références 034851, 034852 et 034835 - IP54 conservé - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 348 89

Réhausse pour ventilateurs références 034851, 034852 et 034835 - IP54 conservé - RAL7035

73,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Echangeur air/air capacité dissipation 50W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 353 73

Echangeur air/air capacité dissipation 50W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035

4850,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 230V 1 phase - 3850W à 2870W
Atlantic et Marina | ref. 0 353 53

Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 230V 1 phase - 3850W à 2870W

20000,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834 - IP54 conservé - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 348 88

Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834 - IP54 conservé - RAL7035

48,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm et largeur 800mm - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 363 64

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm et largeur 800mm - RAL7035

743,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm et largeur 300mm - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 363 59

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm et largeur 300mm - RAL7035

282,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm et largeur 400mm - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 363 60

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm et largeur 400mm - RAL7035

327,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm et largeur 500mm - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 363 62

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm et largeur 500mm - RAL7035

435,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm et largeur 400mm - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 363 61

Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm et largeur 400mm - RAL7035

356,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm
Atlantic et Marina | ref. 0 348 05

Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm

373,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque perforée Lina 25 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm
Marina | ref. 0 346 09

Plaque perforée Lina 25 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm

1026,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque partielle Lina 12,5 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm
Marina | ref. 0 346 08

Plaque partielle Lina 12,5 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm

1034,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit pour coffret Marina largeur 500mm et profondeur 250mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 93

Toit pour coffret Marina largeur 500mm et profondeur 250mm - RAL7035

631,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Accessoire pour montage porte interne dans coffret Atlantic métal
Atlantic | ref. 0 363 69

Accessoire pour montage porte interne dans coffret Atlantic métal

92,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pinceau retouche peinture anticorrosion RAL7035
Colring | ref. 0 365 91

Pinceau retouche peinture anticorrosion RAL7035

83,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm
Marina | ref. 0 349 59

Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm

680,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur 500mm minimum
Marina | ref. 0 362 44

Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur 500mm minimum

403,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour charge maximum 500kg/m³
Marina | ref. 0 362 46

Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour charge maximum 500kg/m³

126,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1400xlargeur 1000
Atlantic et Marina | ref. 0 360 79

Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1400xlargeur 1000

1410,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus

Coffret

Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).  

Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.  

Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets. 

Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.  

Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016). 

Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles. 

La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.  

La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.). 

De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.  

Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.  

Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.). 

Découvrez les autres solutions Legrand :