Télécharger l'image en grand format

Profil perforé en Z - section 24x24x24mm, perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS

  • Ref. 5 242 00
  • Z24
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Profil perforé en Z - section 24x24x24mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS

21,84 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Gs

Information sur la gamme

Fixations diverses profils perforés. Profils Z

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    3000mm
  • Largeur
    46mm
  • Hauteur
    27mm
  • Largeur de rainure
    25mm
  • Epaisseur de matériau
    1.35mm
  • Forme de profilé
    Profil Z
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Perforé sur 3 côtés
  • Largeur de trou
    7mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599075242004

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.811 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit