Télécharger l'image en grand format

Programmateur d'ambiance Niloé fil pilote - 2 postes complet - Pur

  • Ref. 6 647 86
  • Niloé
  • LEGRAND

Commandes de chauffage Programmateur d'ambiance fil pilote - Permet de piloter et programmer 3 zones de chauffage- consommation globale EDF - consommation instantanée - état du contact chauffe-eau- Livré avec plaque

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Niloé - commandes de VMC / chauffage- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffe avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier
  • Commandes de chauffageProgrammateur d'ambiance fil pilote - Programmateur d'ambiance Niloé- Permet de piloter et programmer 3 zones de chauffage- Assure la programmation hebdomadaire des 3 zones de façon similaire ou différenciée- Permet de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours (4 programmes préenregistrés modifiables plus 1 programme libre)- Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 5 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel)- En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones, réf. 0 038 21, affiche les informations suivantes :- - consommation globale EDF (en fonction des périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle- consommation instantanée (tension, intensité, puissance)- état du contact chauffe-eau- Peut s'associer au gestionnaire 1 zone, réf. 0 038 20 (choix fonction 1 zone dans le menu)- S'installe dans une boîte d'encastrement Batibox 2 postes- Livré avec plaque

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'alimentation électrique
    230 V CA
  • Raccordement
    2-fils intégral
  • Avec récepteur
    Non
  • Capteur externe
    Non
  • Caractéristique de réglage
    Autre
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Avec indication du bruit
    Non
  • Type de capteur/sonde
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    5
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d'opération
    Touche
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Antidéflagration
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Hauteur
    86mm
  • Largeur
    157mm
  • Profondeur
    45mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • EAN/Gencode
    3245066647869

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées