Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Projecteur extérieur Bticino Noir +avec détection automatique

  • Ref. BT392071
  • BTICINO

Permet d'éclairer votre propriété en toute sérénité. Bénéficiez d’une lumière puissante et naturelle déclenchée par la détection de mouvement et trouvez votre chemin la nuit tombée.

96,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Un projecteur puissant et réglable.
  • Durée d'éclairage réglable
  • Un design pensé pour s’intégrer à votre extérieur.
  • Un projecteur conçu pour une installation simple, fiable et durable.
  • Le raccordement électrique assure un fonctionnement continu et sans souci. Une fois installé, le projecteur vous accompagne au quotidien, offrant un éclairage fiable et constant, sans besoin d’interventions régulières.

Avantages

  • Plusieurs réglages disponibles
  • Détection de mouvement

Les + installation

Trois modes d’éclairage pour s’adapter à vos besoins.

Les + utilisation

Détection avec portée de 10m

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Marche forcée
    Oui
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Angle de balayage
    100°
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Longueur de portée max.
    10m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage encastré au plafond sans boîtier d'installation
    Oui
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP24
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Durée de marche min.
    15000s
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    0-90°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale (Min-Max)
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale (Min-Max)
    0-0°
  • Puissance de coupure max.
    0.5W
  • Puissance max. de commutation LED
    15W
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Courant de veille
    0.15mA
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    110mm
  • Hauteur
    200mm
  • Profondeur
    50mm
  • Avec câble de raccordement
    Oui
  • Longueur de câble de raccordement
    0.8mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.518-2.08mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    1.57mm
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Avec interface DALI
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543815014

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction