Télécharger l'image en grand format

Prolongateur plastique 2P+T 16A avec étiquette avec Gencod - blanc

  • Ref. 0 501 02
  • LEGRAND

Prolongateur, pour brancher des appareils et équipements électriques

7,94 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur 2P+T - 16A
  • Blanc
  • Etiquette avec Gencod
  • Câble 3 x 1,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur
    60mm
  • EAN/Gencode
    3245060501020

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1713 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
7 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage