Télécharger l'image en grand format

Rail DIN profilé avec façade et obturateur pour montage des appareils modulaires capacité 24 modules

  • Ref. 0 465 46
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, accessoire pour PDU

216,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rail DIN multi applications 19pouces - Profilé avec façade
  • Capacité : 24 modules - Hauteur : 4U - Noir RAL9005
  • Livré avec obturateurs

Les + installation

Fixation par vis sur montants 19pouces

Les + utilisation

Pour montage des appareils modulaires (disjoncteurs, composants réseau multimédia…)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible sur racks 19pouces Haute Densité avec visserie référence 046423

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Barre profilée
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6mm
  • Largeur
    434mm
  • Hauteur
    176mm
  • Profondeur
    64.2mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • EAN/Gencode
    3414970330352

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations