Nouveauté

Rail DIN XL³HP 630 24 modules pour montage des équipements modulaires ou DPX³160 - DPX³250

XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal

56,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Profondeur ajustable pour le montage d'équipement modulaire en position frontale ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière
  • Profil symétrique en aluminium double DIN pour fixer les guides-fils à l'arrière

Avantages

  • Marques de position de montage données par le logiciel de conception de panneaux XLPro4

Les + installation

Fixation par vis sur les montants internes pour une rigidité maximale

Les + utilisation

Installation sans erreur grâce au marquage de la hauteur sur les montants verticaux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation, de préférence par un électricien qualifié. Une installation et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.
    Avant de procéder à l'installation, lisez les instructions et tenez compte de l'emplacement de montage spécifique du produit.
    N'ouvrez pas, ne démontez pas, n'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil, sauf si les instructions l'exigent expressément. Tous les produits Legrand doivent être ouverts et réparés exclusivement par du personnel formé et agréé par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule complètement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garantie.
    N'utiliser que des accessoires de marque Legrand.

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profils spéciaux
  • Matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Forme de trou
    Sans
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Longueur
    432mm
  • Hauteur
    35mm
  • Profondeur
    15mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972435611

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations