Nouveauté

Rail DIN XL³HP 630 pour bornier simple 24 modules

XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal

28,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Fixation sur montants fonctionnels par vis
  • Acier galvanisé
  • Fourni avec vis
  • Pour coffret et armoire 24 modules XL³HP630

Avantages

  • Marques de position de montage données par le logiciel de conception de panneaux XLPro4

Les + utilisation

Installation sans erreur grâce aux repères de position de montage sur les montants fonctionnels

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail DIN 15 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Forme de trou
    Trou oblong
  • Ecart central entre les trous
    25mm
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Longueur
    546mm
  • Hauteur
    35mm
  • Profondeur
    15mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972952767

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations